Publique sus productos
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga de diafragma silenciosa y expuesta, cromada, con exterior pulido. Incluye diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación antiobstrucción. La válvula incorpora un actuador motorizado, un sensor de proximidad infrarrojo de convergencia integrado y un sensor manual con botón pulsador de anulación capacitiva. Carcasa de policarbonato de alta resistencia a los impactos y cubierta de plástico cromado con botón pulsador de anulación manual y sensor inclinado a 10 grados.

    Características:

    • Diafragma de derivación lineal resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Bajo voltaje, sensor integrado y motor de montaje lateral para una fácil instalación y uso.
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_zems6000pl-is
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosZEMS Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas