Julkaise tuotteesi
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteavi-pop-up-waste
    • TuoteperheWastes
    • TuoteryhmäAvi
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)63
    • Syvyys (mm)63
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink wastes
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles