Julkaise tuotteesi
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Enhance your space with our Sola Toilet Roll Holder. Crafted from durable 316 stainless steel, this sleek toilet roll holder is designed to withstand the elements, making it perfect for indoor, outdoor, or commercial use. Its modern design adds a touch of sophistication while delivering lasting performance.

    As part of our Antique collection, this rail is meticulously crafted using a distinctive 3-step process that combines ceramic artistry, vibrational techniques, and PVD innovation. The result is a finish that exudes aged, artisanal charm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesola-toilet-roll-holder
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)32
    • Leveys (mm)173
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers