Julkaise tuotteesi
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
Tekniset tiedot
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • TuoteperheAccess Panels
  • TuoteryhmäExterior Access Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 29
  • OmniClass-nimikeAccess Panels