Julkaise tuotteesi
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    The XPEA Series are insulated, weather-resistant access panels designed for plaster and stucco exteriors. Plaster or stucco is to be applied to finish the access panel to match the surrounding surfaces.
    Tekniset tiedot
    • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with Recessed Flange for Plastering. 3" Galvanized Lath Wing with 3/4" Deep Plastering Stop.

      Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: White powder coat paint. 

      Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Size: Min 8" x 8", Max 48"  x 48"

      Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-Exterior-WR-Plaster-XPEA
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäExterior Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels