Julkaise tuotteesi
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.8 / 5 tähteä3.8(18 arvostelua)

    The Amarr 2402/2412/2422 is the workhorse of the industry. The deep ribbed 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation that features a nylon or steel backer to fit the needed application.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2402/2412/2422 is available non-insulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Tekniset tiedot
    • Amarr 2402Amarr 2412Amarr 2422
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness24 ga24 ga24/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width30'2"30'2"30'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-2402_2412_2422-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors