Julkaise tuotteesi
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2432. Two tough steel skins surround 2 inches of CFC-free polystyrene insulation. In addition, a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    STRENGTH + INSULATION

    24 gauge exterior and 27 gauge interior steel bonds to rigid polystyrene to create a strong, energy efficient panel.

    Tekniset tiedot
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors