Julkaise tuotteesi
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door

    This energy efficient model is designed to provide maximum value for your budget. The sections are insulated with foamed-in-place polyurethane which creates a strong monolithic panel.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Amarr's polyurethane foam is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing maximum insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Tekniset tiedot
    • Amarr 2741
      R-Value14.5
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.069

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-2741-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors