Julkaise tuotteesi
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.9 / 5 tähteä3.9(9 arvostelua)

    Amarr’s top-of-the-line high R-value door is constructed with a thermal break, and uses foamed-in-place polyurethane insulation creating a strong monolithic panel that is energy efficient.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    Tekniset tiedot
    • Amarr 2742
      R-Value19.4*
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-2742-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors