Julkaise tuotteesi
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model1129
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 1229
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)22
  • Syvyys (mm)18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors