Julkaise tuotteesi
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model1450
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 1450
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)30
  • Syvyys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors