Julkaise tuotteesi
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤16m

    Genie® engine-powered articulating Z™-booms provide lifting versatility with a stunning combination of up, out and over positioning capabilities and extensive outreach.

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 7500 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2160 MM
      • WEIGHT: 7210 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.6 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.37 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGENIEZ5130JRT
    • TuoteperheBoomlifts Articulated
    • TuoteryhmäBoomlifts Articulated Diesel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti