Julkaise tuotteesi
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSNORKELTM12
  • TuoteperheScissor and Vertical mast Lifts
  • TuoteryhmäVertical Mast lifts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-07
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa