Julkaise tuotteesi
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer

    Myra Tall Basin Mixer

    E.C.A. Myra Tall Basin Mixer
    Tekniset tiedot
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102108984HEX
    • TuoteperheE.C.A. Myra
    • TuoteryhmäBasin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)285
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)222
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.89
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures