Julkaise tuotteesi
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Tekniset tiedot
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102111128EX
    • TuoteperheE.C.A. Filtered Stop Taps
    • TuoteryhmäFiltered Stop Taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValve parts or accessories
    • UNSPSC-koodi40141616
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-31 11 19 11
    • OmniClass-nimikeThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING