Julkaise tuotteesi
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    E.C.A. Niobe Kitchen Mixer

    Tekniset tiedot
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102118098EX
    • TuoteperheE.C.A. Niobe
    • TuoteryhmäSink Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)315
    • Leveys (mm)158
    • Syvyys (mm)228
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures