Julkaise tuotteesi
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    Tekniset tiedot
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102167601HEX-K
    • TuoteperheE.C.A. Icon
    • TuoteryhmäConcealed Basin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)211
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures