Julkaise tuotteesi
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer

    Myra Touch Basin Mixer

    E.C.A. Myra Touch Basin Mixer
    Tekniset tiedot
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102188031HEX
    • TuoteperheE.C.A. Myra Touch
    • TuoteryhmäBasin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)192
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)183
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures