Julkaise tuotteesi
4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Tekniset tiedot
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFL44
  • TuoteperheSEREL 4life
  • TuoteryhmäSemi Recessed Washbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)13.61
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-numero23-19 31 17
  • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures