Julkaise tuotteesi
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Arkistoitu

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Tekniset tiedot
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeemax-ha024240
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäInstantaneous Water Heaters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)17
    • Leveys (tuumaa)17
    • Syvyys (tuumaa)3.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • IFC-luokitusLämmönvaihdin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 11 11
    • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC