Julkaise tuotteesi
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Metal Faced Dual Purpose Shallow Access Panel with extending fixing tabs, 1 Hour fire rated, 25mm wide Picture Frame, Single Door Unit, Budget Lock, Powder Coated RAL 9010 30% Gloss, The 1st dimension stated is the hinge side. This panel has a Fire Test Certificate up to 1200x600mm in a Wall application covered by Fire Certificate Number WF382113. Anything above these sizes will be manufactured to the same construction as tested.
    Tekniset tiedot
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEX01-060-MD-PF-BL
    • TuoteperheCeiling and Wall Access Panels
    • TuoteryhmäAccess
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • IFC-luokitusOvipaneeli
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess panels