Julkaise tuotteesi
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 / 5 tähteä3.8(9 arvostelua)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan 34 mm/1.34” in diameter. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan 32 mm/1.26” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Optional cushion with upholstery available in natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearmadillo-lounge-chair
    • TuoteperheArmadillo
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)1050
    • Syvyys (mm)940
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS