Julkaise tuotteesi
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • TuoteperheAtrivm outdoor
        • TuoteryhmäOutdoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-02-25
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)740
        • Leveys (mm)3600
        • Syvyys (mm)980
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliAlumiini
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)70
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-11 29 15
        • OmniClass-nimikeExterior Tables