Julkaise tuotteesi
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table 150x150x74

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® top 12 mm/0.47" thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatrivm-outdoor-round-dining-table-150
    • TuoteperheAtrivm outdoor
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-11 29 15
    • OmniClass-nimikeExterior Tables