Julkaise tuotteesi
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Tekniset tiedot
            • Yksilöity viiteatrivm-outdoor-square-dining-table
            • TuoteperheAtrivm outdoor
            • TuoteryhmäOutdoor collection
            • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
            • Julkaisupäivä2022-02-22
            • Painoksen numero1
            • Korkeus (mm)740
            • Leveys (mm)1200
            • Syvyys (mm)1200
            Liittyviä
            • Ensisijainen materiaaliAlumiini
            • Valmistettu:Espanja
            • Nettopaino (kg)32
            Luokitus
            • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
            • IFC-luokitusKaluste
            • ETIM-koodiEG017960
            • ETIM-nimiFurniture
            • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
            • OmniClass-numero23-11 29 15
            • OmniClass-nimikeExterior Tables