Julkaise tuotteesi
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebistro-outdoor-table-elliptical-top
  • TuoteperheBistro outdoor
  • TuoteryhmäOutdoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables