Julkaise tuotteesi
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 / 5 tähteä3.3(7 arvostelua)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwins-double-chaise-longue
    • TuoteperheTwins
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)890
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)1510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 -kuvausChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 23 13 21
    • OmniClass-nimikeResidential Chaises Lounges