Julkaise tuotteesi
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecadenza-loveseat
    • TuoteperheCadenza
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)710
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment