Julkaise tuotteesi
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 / 5 tähteä4.3(11 arvostelua)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitecafe-side-table
        • TuoteperheCafe
        • TuoteryhmäOutdoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-04-27
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)470
        • Leveys (mm)440
        • Syvyys (mm)440
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)3
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 17
        • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II -koodiE20
        • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS