Julkaise tuotteesi
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecask-outdoor-armchair-C390-A
    • TuoteperheCask outdoor
    • Tuoteryhmäoutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)910
    • Syvyys (mm)910
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)18.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-11 29 17
    • OmniClass-nimikePatio Furniture