Julkaise tuotteesi
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecask-outdoor-armchair-C390-B
    • TuoteperheCask outdoor
    • Tuoteryhmäoutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)910
    • Syvyys (mm)910
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)18.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-11 29 17
    • OmniClass-nimikePatio Furniture