Julkaise tuotteesi
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteflamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • TuoteperheFlamingo indoor
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables