Julkaise tuotteesi
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamingo-indoor-table-square-top-80
  • TuoteperheFlamingo indoor
  • TuoteryhmäIndoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables