Julkaise tuotteesi
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • TuoteperheFlamingo outdoor
        • TuoteryhmäOutdoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-04-29
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)1100
        • Leveys (mm)800
        • Syvyys (mm)800
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliAlumiini
        • Valmistettu:Espanja
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-11 29 15
        • OmniClass-nimikeExterior Tables
        • CSI UniFormat II -koodiE20
        • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS