Julkaise tuotteesi
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of “”•–1.26”/ 32mm diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefontal-upholstered-armchair
    • TuoteperheFontal
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment