Julkaise tuotteesi
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitegrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • TuoteperheGrada indoor
      • TuoteryhmäIndoor collection
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-05-05
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)36
      • Leveys (mm)100
      • Syvyys (mm)100
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPuu
      • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
      • Valmistettu:Espanja
      • Nettopaino (kg)14
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
      • IFC-luokitusKaluste
      • ETIM-koodiEG017960
      • ETIM-nimiFurniture
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
      • OmniClass-numero23-21 23 15 17
      • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II -koodiE20
      • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS