Julkaise tuotteesi
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegrada-outdoor-round-coffee-table-100-36
    • TuoteperheGrada outdoor
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)36
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-21 23 15 17
    • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS