Julkaise tuotteesi
Huma upholstered swivel armchair
Huma upholstered swivel armchair
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehuma-upholstered-swivel-armchair
    • TuoteperheHuma
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment