Julkaise tuotteesi
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehuma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • TuoteperheHuma
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment