Julkaise tuotteesi
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitekiri-round-coffee-table-60
        • TuoteperheGrada indoor
        • TuoteryhmäIndoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2023-11-22
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)470
        • Leveys (mm)600
        • Syvyys (mm)600
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliPuu
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)6
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 17
        • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables