Julkaise tuotteesi
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitekotai-rectangular-expandable-dining-table
        • TuoteperheKotai
        • TuoteryhmäIndoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-04-04
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)75
        • Leveys (mm)290
        • Syvyys (mm)100
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliPuu
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)88
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 11
        • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables