Julkaise tuotteesi
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viitekotai-round-dining-table-140
          • TuoteperheKotai
          • TuoteryhmäIndoor collection
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-03-17
          • Painoksen numero1
          • Korkeus (mm)75
          • Leveys (mm)140
          • Syvyys (mm)140
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliPuu
          • Valmistettu:Espanja
          • Nettopaino (kg)45
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
          • IFC-luokitusKaluste
          • ETIM-koodiEG017960
          • ETIM-nimiFurniture
          • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-koodi56
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
          • OmniClass-numero23-21 23 15 11
          • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables