Julkaise tuotteesi
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
    expormim

    Liz armchair

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteliz-armchair
    • TuoteperheLiz
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)1100
    • Syvyys (mm)960
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLounge chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13
    • OmniClass-nimikeResidential Seating
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS