Julkaise tuotteesi
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteliz-xl-sofa
    • TuoteperheLiz
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)2750
    • Syvyys (mm)1030
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-nimikePatio Sofas