Julkaise tuotteesi
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Swing chair made of high resistance aluminum tube finished finished in textured epoxy paint. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenautica-outdoor-swing-chair-copy
    • TuoteperheNautica outdoor
    • Tuoteryhmäoutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1310
    • Leveys (mm)950
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 -kuvausSwing chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-21 23 13
    • OmniClass-nimikeResidential Seating