Julkaise tuotteesi
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
    expormim

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)

    Hand-woven dining armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenido-hand-woven-dining-armchair
    • TuoteperheNido
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)820
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-11 29 13 13
    • OmniClass-nimikeExterior Chairs