Julkaise tuotteesi
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenido-low-armchair
    • TuoteperheNido
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLounge chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13
    • OmniClass-nimikeResidential Seating
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS