Julkaise tuotteesi
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
    expormim

    Nido XL hand-woven sofa C254 T

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

    Hand-woven XL sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenido-xl-hand-woven-sofa
    • TuoteperheNido
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)2200
    • Syvyys (mm)860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)70
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-nimikePatio Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS