Julkaise tuotteesi
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenude-square-dining-table
    • TuoteperheNude
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-11 29 15
    • OmniClass-nimikeExterior Tables