Julkaise tuotteesi
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
    expormim

    Obi armchair C060

    3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteobi-armchair-c060
    • TuoteperheObi
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)850
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiSL_45
    • Uniclass 2015 -kuvausResidential spaces
    • OmniClass-numero23-21 23 13
    • OmniClass-nimikeResidential Seating